Menu Search

Parallelle beschermpluggen PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
193 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Thread Sizes (All) Compatibele nominale pijpmaten (alle) Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
105.0 mm
108.0 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
47.0 mm
51.5 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
20.5 mm
24.5 mm
10.5 mm
DN20
Vraag de levertijd aan hier
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
Vraag de levertijd aan hier
112.0 mm
116.0 mm
10.5 mm
4" GAS
Vraag de levertijd aan hier
26.0 mm
30.5 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
39.5 mm
43.3 mm
10.7 mm
1.1/4" GAS
Vraag de levertijd aan hier
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
  • van 10
Parallelle beschermplug 51.0 mm LDPE - PCR Groen

20745639


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 105.0 mm LDPE - PCR Groen

20745745


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    105.0 mm
  • D
    108.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 13.0 mm LDPE - PCR Groen

20745233


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 23.5 mm LDPE - PCR Groen

20745448


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 30.0 mm LDPE - PCR Groen

20745547


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 47.0 mm LDPE - PCR Groen

20745622


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 22.5 mm LDPE - PCR Groen

20745424


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 27.5 mm LDPE - PCR Groen

20745516


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    27.5 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 20.5 mm LDPE - PCR Groen

20745387


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.5 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN20
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 101.0 mm LDPE - PCR Groen

20745707


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 18.0 mm LDPE - PCR Groen

20745332


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 29.0 mm LDPE - PCR Groen

20745530


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 40.0 mm LDPE - PCR Groen

20745615


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 74.0 mm LDPE - PCR Groen

20745677


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    2.1/2" GAS
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 112.0 mm LDPE - PCR Groen

20745790


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    112.0 mm
  • D
    116.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    4" GAS
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 26.0 mm LDPE - PCR Groen

20745486


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 39.5 mm LDPE - PCR Groen

20745608


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    39.5 mm
  • D
    43.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/4" GAS
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 39.0 mm LDPE - PCR Groen

20745592


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 27.0 mm LDPE - PCR Groen

20745509


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 28.0 mm LDPE - PCR Groen

20745523


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR