Kaart-ejectoren worden op printplaten aangebracht zodat deze eenvoudig uit een beperkte ruimte kunnen worden verwijderd. PCB handgrepen en ejectors voor printplaten worden direct op de plaat bevestigd, en bieden een greep zodat de technicus de plaat uit de behuizing kan trekken zonder de schakelingen aan te raken. Ejectors werken als een hefboom en gebruiken mechanische kracht tegen het rek met geleiders of een frame, om de plaat eruit te trekken. Ejectoren met hefboomfunctie voor eenvoudig insteken en verwijderen van printplaten
Serie: SRR1107
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1293 - € 1,1293 | 799 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| € 1,1293 - € 1,1293 | 241 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| € 1,1293 - € 1,1293 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| € 1,4989 - € 2,1073 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 1,1293 - € 1,1293 | 700 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| € 1,1293 - € 1,1293 | 2600 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| € 1,1018 - € 1,1018 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan