Deze afstandhouders hebben dennenboombevestigingen aan beide kanten voor een stevige vergrendeling. De montage van het blinde gat is flexibel en zal in ronde, getapte, geperforeerde of geboorde blinde gaten worden vergrendeld.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Gatdiameter B | Plaatdikte A-bereik | Plaatdikte B-bereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1324 - € 0,1379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1151 - € 0,1199 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,1209 - € 0,1259 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,0919 - € 0,1051 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,139 - € 0,1448 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1151 - € 0,1199 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0919 - € 0,1051 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,139 - € 0,1448 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0965 - € 0,1103 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1209 - € 0,1259 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1209 - € 0,1259 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1228 - € 0,1279 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1057 - € 0,1208 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1061 - € 0,1214 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,139 - € 0,1448 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,1324 - € 0,1379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,1068 - € 0,1112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan