Deze steunen worden in de onderste plaat vastgezet, door ze over een #8 of M4 schroef of draadeind te drukken. De tanden binnenin de afstandhouder grijpen in de draad. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1662 - € 0,1903 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1585 - € 0,2327 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan