Menu Search

Steun met snapvergrendeling 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Deze dubbelvergrendelende gevleugelde printplaatsteun kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd. De vleugels zorgen voor extra spanning om een stevige verbinding te behouden. Dit item is vervaardigd met materiaal met een UL94 V-2-classificatie
Essentra artikelnummer:

10445808

Fabrikant artikelnummer:

CBDLS365A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2012
2500 - 4999 € 0,1925
5000 - 9999 € 0,1824
10000 + € 0,1607
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 100,60

500 x € 0,2012

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 - 1.8 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 28.6 mm
Vergrendelkophoogte A 4.5 mm
Vergrendelkophoogte B 5.3 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op