Ze worden bevestigd met een #4 of M3 schroef. Het ontwerp maakt een compacte installatie mogelijk.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2603 - € 0,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
€ 0,2128 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2019 - € 0,2244 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2251 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,2078 - € 0,2309 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,2205 - € 0,245 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan