Menu Search

PCB steunpilaren - Omgekeerde vergrendeling/randbevestiging

Op voorraad

Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet de printplaat vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Gatdiameter B Plaatdikte A-bereik Plaatdikte B-bereik Lengte afstandhouder Bestellen
12000 Op voorraad
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2385 Op voorraad
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
2970 Op voorraad
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Zwart

10166888


Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    1.5 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Zwart

10166871


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    1.5 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Zwart

10166901


Voorraadniveaus
2385 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    2.1 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Zwart

10166895


Voorraadniveaus
2970 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    2.1 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm