Menu Search

PCB steunpilaren - Omgekeerde vergrendeling/randbevestiging

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet de printplaat vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Gatdiameter B Plaatdikte A-bereik Plaatdikte B-bereik Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,2352 - € 0,2613 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
€ 0,1051 - € 0,1168 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
€ 0,1693 - € 0,1882 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
€ 0,1105 - € 0,1228 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Zwart

10166888

Prijsbereik
€ 0,2613 - € 0,2352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    1.5 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Zwart

10166901

Prijsbereik
€ 0,1168 - € 0,1051

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    2.1 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Zwart

10166895

Prijsbereik
€ 0,1882 - € 0,1693

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    2.1 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Zwart

10166871

Prijsbereik
€ 0,1228 - € 0,1105

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-fit-randbevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Snap-lock-bevestiging
  • Armlengte
    1.5 mm
  • Koepellengte
    11.9 mm