Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet de printplaat vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Gatdiameter B | Plaatdikte A-bereik | Plaatdikte B-bereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1051 - € 0,1168 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,1693 - € 0,1882 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2352 - € 0,2613 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1105 - € 0,1228 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan