Menu Search

Pin 8.0 M5 x 0.8 Staal

One-touch bevestigingen met kogelklemmng zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen vereisen. Het heeft een geveerde plunjer die een reeks kogellagers inschakelt wanneer de bevestiging in het gat wordt gestoken. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20190323

Fabrikant artikelnummer:

20190323

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 5,16
10 - 19 € 4,644
20 - 49 € 4,386
50 - 99 € 4,128
100 + € 3,87
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,16

1 x € 5,16

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 8.0
h3 4.0
A/F 6.0
Gewicht g 7.0
Materiaal Staal
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op