Menu Search

Pin 6.0 M4 x 0.7 RVS

One-touch bevestigingen met kogelklemmng zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen vereisen. Het heeft een geveerde plunjer die een reeks kogellagers inschakelt wanneer de bevestiging in het gat wordt gestoken. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20190545

Fabrikant artikelnummer:

20190545

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 7,32
10 - 19 € 6,588
20 - 49 € 6,222
50 - 99 € 5,856
100 + € 5,49
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,32

1 x € 7,32

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.0
d2 M4 x 0.7
A/F 5.0
Gewicht g 2.0
Materiaal RVS
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op