Menu Search

Plaatmetaal pluggen - variabel gat

Op voorraad

Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten tijdens transport af te dichten en kunnen worden gebruikt op afgewerkte plaatmetalen producten om een nette afwerking te bieden. De plug beschermt de gebruiker tegen machinegesneden gaten in het plaatmetaal, die gevaarlijke scherpe randen kunnen bevatten.

De plug kan tevens interne schroefdraad beschermen tegen beschadiging tijdens transport. Het variabel ontwerp van het gatgedeelte maakt het mogelijk dat elk onderdeel verschillende maten van plaatmetaalgaten kan afsluiten.

Dit is een interessante keuze als uw project vereist dat meerdere gaten worden beschermd, maar u toch een consistent ontwerp verkiest voor een mooi totaalbeeld. Het wordt meestal gebruikt in verschillende plaatmetaalpanelen voor producten uit diverse industrieën.

  • Wordt gebruikt om gaten te dichten tijdens transport.
  • Beschermt interne schroefdraad tegen beschadiging tijdens transport.
  • Gebruikt in plaatmetaalpanelen voor producten uit verschillende industrieën.
Materiaal: ABS Kleur: Zwart Serie: SRTFLH

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H D d1 d2 Minimale plaatdikte h1 Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,0806 - € 0,1255 Vraag de levertijd aan hier
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
€ 0,0849 - € 0,1321 1900 Op voorraad
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
€ 0,0925 - € 0,144 2600 Op voorraad
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
€ 0,1161 - € 0,1807 2500 Op voorraad
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
€ 0,1054 - € 0,1639 100 Op voorraad
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
€ 0,1003 - € 0,156 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
€ 0,1106 - € 0,172 2900 Op voorraad
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
€ 0,122 - € 0,1898 Vraag de levertijd aan hier
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Plaatmetaal plug 16.0 mm Zwart ABS

20571016

Prijsbereik
€ 0,1255 - € 0,0806

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
Plaatmetaal plug 18.5 mm Zwart ABS

20571023

Prijsbereik
€ 0,1321 - € 0,0849

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Plaatmetaal plug 21.5 mm Zwart ABS

20571030

Prijsbereik
€ 0,144 - € 0,0925

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
Plaatmetaal plug 43.3 mm Zwart ABS

20571078

Prijsbereik
€ 0,1807 - € 0,1161

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
Plaatmetaal plug 32.5 mm Zwart ABS

20571054

Prijsbereik
€ 0,1639 - € 0,1054

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Plaatmetaal plug 25.3 mm Zwart ABS

20571047

Prijsbereik
€ 0,156 - € 0,1003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Plaatafdichtplug 35.0 mm Zwart ABS

20571061

Prijsbereik
€ 0,172 - € 0,1106

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Plaatmetaal plug 52.5 mm Zwart ABS

20571085

Prijsbereik
€ 0,1898 - € 0,122

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    52.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm