De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.
De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.
Gebruikt in verschillende toepassingen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | D | d2 | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0344 - € 0,0411 | 29409 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,0415 - € 0,0494 | 4655 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,0344 - € 0,0411 | 4000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| € 0,0342 - € 0,0411 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | 33234 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,0415 - € 0,0494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 0,0759 - € 0,0905 | 3900 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| € 0,0817 - € 0,1384 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| € 0,0637 - € 0,1079 | 13000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 0,1381 - € 0,1647 | 1152 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| € 0,1408 - € 0,3136 | 247800 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| € 0,1107 - € 0,1314 | 119178 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0936 - € 0,189 | 3000 Op voorraad |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| € 0,0811 - € 0,1262 | 31200 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
LDPE
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| € 0,1891 - € 0,4036 | 56500 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
LDPE
|
1.028 in
26.1 mm
|
1
|
||
| € 0,0573 - € 0,097 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| € 0,1513 - € 0,1795 | 1598 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
||
| € 0,2029 - € 0,3427 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan