Menu Search

Pluggen met centrale treklip

Op voorraad

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H D d2 Materiaal d1 Type Bestellen
€ 0,0752 - € 0,1171 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
37.9 mm
LDPE
33.6 mm
2
€ 0,0813 - € 0,1265 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
40.5 mm
LDPE
38.5 mm
2
  • van 4
Plug met centrale treklip 33.6 mm LDPE Geel

20572761

Prijsbereik
€ 0,1171 - € 0,0752

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Type
    2
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 38.5 mm LDPE Geel

20572778

Prijsbereik
€ 0,1265 - € 0,0813

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Type
    2
  • Goederencode
    3923509000