Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Geel, Naturel, Blauw Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1068 - € 0,2134 | 77000 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 10275962 | € 0,1359 - € 0,2555 | 15500 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
| € 0,2285 - € 0,4051 | 13400 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| € 0,1402 - € 0,3053 | 2700 Op voorraad |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,098 - € 0,1963 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,3554 - € 0,7785 | 900 Op voorraad |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,149 - € 0,3235 | 6250 Op voorraad |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,1602 - € 0,3147 | 1600 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,551 | 4000 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| € 0,1708 - € 0,3716 | 9000 Op voorraad |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| € 0,0578 - € 0,4004 | 5000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,4164 | 900 Op voorraad |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,3395 | 3250 Op voorraad |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| € 0,2868 - € 0,6215 | 1000 Op voorraad |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| € 0,1308 - € 0,2281 | 34000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 0,0783 - € 0,1561 | 26000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,4613 | 29200 Op voorraad |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| € 0,2374 - € 0,4269 | 49600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,1452 - € 0,2804 | 11000 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,4357 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan