Onze pluggen voor banjokoppelingen zijn verkrijgbaar in naturel LDPE en zijn zeer geschikt om het binnendringen van vuil en vocht te voorkomen. Ze passen op banjo koppelingen DIN 7642 B/E en worden met of zonder lip geleverd.
Serie: SR1016
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | D | Plugtype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,215 - € 0,2412 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Met Label
|
||
€ 0,1226 - € 0,2355 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zonder label
|
||
€ 0,1182 - € 0,2168 | Vraag de levertijd aan hier |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Zonder label
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan