Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vergrendelkophoogte | Gatdiameter | Plaatdiktebereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,131 - € 0,1456 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| € 0,1138 - € 0,1617 | 7994 Op voorraad | 
 
0.11 in
 
2.8 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.047 - 0.067 in
 
1.2 - 1.7 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
||
| € 0,0854 - € 0,1558 | 6000 Op voorraad | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
||
| € 0,0255 - € 0,046 | 1018 Op voorraad | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| € 0,0229 - € 0,0412 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| € 0,1482 - € 0,2285 | 5964 Op voorraad | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| € 0,1039 - € 0,1491 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.11 in
 
2.8 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.047 - 0.067 in
 
1.2 - 1.7 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| € 0,1168 - € 0,1679 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.11 in
 
2.8 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.047 - 0.067 in
 
1.2 - 1.7 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
||
| € 0,089 - € 0,2677 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.11 in
 
2.8 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.047 - 0.067 in
 
1.2 - 1.7 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| € 0,1854 - € 0,206 | 1105 Op voorraad | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| € 0,112 - € 0,1245 | 15519 Op voorraad | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| € 0,1286 - € 0,1564 | 6074 Op voorraad | 
 
0.075 in
 
1.9 mm
 
 | 
 | 
 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan