Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sleutelgatklemmen hebben een holle binnenkant in de vorm van een sleutelgat. Door dit ontwerp kan de klem vollediger worden ingeklapt voor gemakkelijke montage met vingerdruk. De taps toelopende, kogelvormige punt van de klinknagelklem helpt bij de geleiding in een paneel.
Deze klemmen bieden een goede elektrische isolatie. Ze zijn ook bestand tegen trillingen, slijtage en corrosie - waardoor ze een duurzame en kosteneffectieve bevestigingsoplossing vormen. Verkrijgbaar voor diverse gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR1970
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0694 - € 0,0857 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0484 - € 0,0598 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0484 - € 0,0598 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,0484 - € 0,0598 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0484 - € 0,0598 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,0693 - € 0,0855 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0733 - € 0,0906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,0693 - € 0,0855 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0693 - € 0,0855 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0594 - € 0,0733 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan