Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick-fit connectorpluggen zijn ontworpen om te voldoen aan de SAE J2044 - 12 connectoren voor brandstofsystemen. De plug biedt bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen of mogelijke lekkage van vloeistoffen.
De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd en kan worden uitgetrokken voor een eenvoudige en snelle verwijdering.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0009
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Draadmaat | D | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,094 - € 0,1462 | 10000 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0989 - € 0,1539 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0989 - € 0,1539 | 1250 Op voorraad |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,1039 - € 0,1616 | 54750 Op voorraad |
0.941 in
23.90 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0494 - € 0,0769 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0989 - € 0,1539 | Vraag de levertijd aan hier |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0494 - € 0,0769 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16 in
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0215 - € 0,0334 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4 in
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0409 - € 0,0637 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21 in
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0394 - € 0,0614 | Vraag de levertijd aan hier |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan