Deze Quick-Fit-aansluitstekker is voorzien van een trekring die de aansluitwand bedekt wanneer deze is aangebracht en eenvoudig kan worden verwijderd door aan de trekring te trekken. Het biedt ideale bescherming tegen verontreinigingen zoals stof, vuil, vocht en mogelijke hydraulische vloeistoflekkages tijdens opslag en transport. Voldoet aan SAE J2044-normen voor brandstofsysteemverbindingen.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRQCMPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Draadmaat | D | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1039 - € 0,1616 | Vraag de levertijd aan hier |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0989 - € 0,1539 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
18 in
|
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0494 - € 0,0769 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
5/16"
|
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0989 - € 0,1539 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0387 - € 0,0602 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
19
|
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0401 - € 0,0624 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
21 in
|
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0494 - € 0,0769 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
10 in
|
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0871 - € 0,1355 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| € 0,094 - € 0,1462 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
12 in
|
|
SAE J2044
|
||
| € 0,021 - € 0,0328 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1/4"
|
|
SAE J2044
|
||
| € 0,0989 - € 0,1539 | Vraag de levertijd aan hier |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan