20175801
20175801
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 219,5582 |
| 3 - 4 | € 186,6231 |
| 5 - 9 | € 175,6441 |
| 10 + | € 164,6661 |
| Voor rail | 55.0 |
|---|---|
| h1 | 70.0 |
| l1 | 49.0 |
| w1 | 140.0 |
| h2 | 17.0 |
| h3 | 31.0 |
| h4 | 95.0 |
| l2 | 30.0 |
| w2 | 30.0 |
| w3 | 56.5 |
| d1 | M14 |
| Houdkracht kN | 2000.0 |
| Torsie tot Nm | 22.0 |
| Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan