Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rechthoekige buis inserts worden gebruikt als veelzijdige beschermende componenten. Tijdens de laatste fase van een project, wanneer een aanzienlijke impactbescherming vereist is, wordt dit geboden door de dikte van de buisinzetkop. De primaire functie is om binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht te voorkomen. Het beschermt ook tegen scherpe randen die door snijwonden zijn ontstaan. Eenvoudig met de hand of met een hamer in te brengen, voor snelle montage. Vaak gebruikt in metaal buisvormige toepassingen voor industriële meubels, specialistische voertuigen, straatborden en steigers.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILRPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | H | h | A | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1798 - € 0,1998 | 750 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 1,2245 - € 1,3605 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0547 - € 0,0608 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1277 - € 0,1419 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1357 - € 0,1508 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1259 - € 0,1399 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,7714 - € 0,8571 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,2454 - € 0,3818 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1496 - € 0,1663 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,178 - € 0,1977 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,396 - € 0,44 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,3057 - € 0,3397 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,4787 - € 0,5319 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0395 - € 0,0615 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0583 - € 0,0907 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1491 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1372 - € 0,1524 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,2078 - € 0,2309 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,4199 - € 0,4666 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,396 - € 0,6161 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan