Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rechthoekige buis inserts worden gebruikt als veelzijdige beschermende componenten. Tijdens de laatste fase van een project, wanneer een aanzienlijke impactbescherming vereist is, wordt dit geboden door de dikte van de buisinzetkop. De primaire functie is om binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht te voorkomen. Het beschermt ook tegen scherpe randen die door snijwonden zijn ontstaan. Eenvoudig met de hand of met een hamer in te brengen, voor snelle montage. Vaak gebruikt in metaal buisvormige toepassingen voor industriële meubels, specialistische voertuigen, straatborden en steigers.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILRPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | H | h | A | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4539 - € 0,5044 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0623 - € 0,097 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0433 - € 0,0482 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,7245 - € 0,805 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,4657 - € 0,5175 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0385 - € 0,0599 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0567 - € 0,0882 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0932 - € 0,145 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1335 - € 0,1483 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2974 - € 0,3305 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,4379 - € 0,4866 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0429 - € 0,0668 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,9315 - € 1,035 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,4085 - € 0,4539 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1749 - € 0,1944 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,4045 - € 0,6293 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1743 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,2387 - € 0,3714 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2991 - € 0,4653 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,7071 - € 0,7857 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan