Multifunctionele rechthoekige buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in rechthoekige buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Wit, Grijs, Zwart Serie: SRILR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | h | Kleur | A | h1 | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,066 - € 0,1026 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1047 - € 0,1629 | 4275 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0884 - € 0,1376 | 2599 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,463 - € 0,7202 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,2303 - € 0,3582 | 450 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,132 - € 0,2053 | 600 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1267 - € 0,1972 | 540 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0442 - € 0,0688 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2062 - € 0,3208 | 240 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0717 - € 0,1116 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1048 - € 0,163 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0951 - € 0,1479 | 2950 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1335 - € 0,2076 | 880 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1207 - € 0,1878 | 1125 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1784 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 1,215 - € 1,89 | 50 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Zwart
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,302 - € 0,4698 | 200 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1137 - € 0,1769 | 559 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1485 - € 0,231 | 1000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,4583 - € 0,713 | 250 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan