Multifunctionele rechthoekige buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in rechthoekige buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Wit, Grijs, Zwart Serie: SRILR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | h | A | h1 | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0393 - € 0,0611 | 7098 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0717 - € 0,1116 | 1800 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,6202 - € 0,9648 | 200 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1102 - € 0,1715 | 937 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,1335 - € 0,2076 | 880 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0442 - € 0,0688 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,1485 - € 0,231 | 950 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0951 - € 0,1479 | 2950 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan