Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | T2 | Kleur | A | Materiaal | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1465 - € 0,2666 | 485 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 1,2931 - € 5,0211 | 17320 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 1,2382 - € 4,799 | 20 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 1,6736 - € 5,0804 | 3647 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Grijs
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2206 - € 0,4028 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 3,9399 - € 6,1025 | 523 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,899 - € 2,6216 | 5207 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 1,1331 - € 2,8734 | 223 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grijs
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| € 0,5273 - € 1,1656 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2917 - € 0,5317 | 28384 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,2856 - € 2,829 | 1181 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3391 - € 0,5509 | 167 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 1,7922 - € 1,8514 | 14 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 1,5256 - € 4,6212 | 209 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,2931 - € 5,0211 | 90 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,859 - € 2,518 | 434 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grijs
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| € 1,2382 - € 4,799 | 690 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 4,4139 - € 6,8134 | 100 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wit
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3451 - € 0,7613 | 125 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Wit
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,0768 - € 2,7253 | 400 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Wit
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan