Menu Search

Ronde insteekdoppen met schroefdraad - Metaal

Op voorraad

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Hun metalen schroefdraad zorgt voor een soepele, stevige en duurzame passing en de tweedelige gietvormen passen stevig in de buizen.hebben een interne schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en beugels.Ze zijn ideaal voor zware toepassingen en gemaakt van Gegoten aluminiumlegering. Materiaal: HDPE, PA Kleur: Zwart, Grijs Serie: SR1571, SR5438

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
84 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H Kleur Schroefmaat h Maximale statische draagkracht D Compatibele wanddiktes Bestellen
€ 0,4164 - € 0,8744 3330 Op voorraad
20.0 mm
Grijs
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,4308 - € 0,9046 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
Grijs
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,6152 - € 1,292 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
Grijs
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 27,0171 - € 27,0171 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
Zwart
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • van 5
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Prijsbereik
€ 0,8744 - € 0,4164

Voorraadniveaus
3330 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Prijsbereik
€ 0,9046 - € 0,4308

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Prijsbereik
€ 1,292 - € 0,6152

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Prijsbereik
€ 27,0171 - € 27,0171

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M20