Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | D | WT | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6218 - € 0,8352 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 1,2924 - € 2,714 | 3412 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1602 - € 0,3552 | 2370 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,5788 - € 1,5208 | 1779 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,9691 - € 2,0351 | 257 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,6916 - € 1,8138 | 1080 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,693 - € 1,4554 | 4320 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 1,0952 - € 2,30 | 4800 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 5,387 - € 7,4822 | 1103 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,8726 - € 1,8325 | 1800 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,5016 - € 1,0533 | 4000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,5045 - € 1,1063 | 5325 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,6455 - € 1,3557 | 80215 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 1,3108 - € 2,7527 | 7606 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,693 - € 1,4554 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,9231 - € 1,9384 | 138 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,7242 - € 1,5208 | 1360 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,4007 - € 0,8414 | 3427 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,4585 - € 0,963 | 4000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,5431 - € 1,4211 | 696 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan