Ronde inserts worden gebruikt als veelzijdige beschermende componenten. Tijdens de laatste fase van een project, wanneer een aanzienlijke impactbescherming vereist is, wordt dit geboden door de dikte van de buisinzetkop. De primaire functie is om binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht te voorkomen. Het beschermt ook tegen scherpe randen die door snijwonden zijn ontstaan. Eenvoudig met de hand of met een hamer in te brengen, voor snelle montage. Vaak gebruikt in metaal buisvormige toepassingen voor industriële meubels, specialistische voertuigen, straatborden en steigers.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | h1 | Maximale wanddikte | D | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0198 - € 0,0308 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| € 1,1538 - € 1,2821 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,0525 - € 0,0817 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| € 1,0581 - € 1,1757 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.299 in
 
33.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
5.118 in
 
130.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 2,409 - € 2,6767 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
7 in
 
177.8 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
||
| € 0,058 - € 0,0902 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| € 0,0862 - € 0,0958 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,1205 - € 0,1339 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.106 in
 
2.7 mm
 
 | 
 
2.252 in
 
57.2 mm
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
||
| € 0,023 - € 0,0256 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| € 0,0634 - € 0,0705 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| € 0,084 - € 0,0934 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| € 0,03 - € 0,0467 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| € 0,0416 - € 0,0647 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| € 0,9438 - € 1,0487 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,9478 - € 1,0532 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
4.252 in
 
108.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| € 0,0202 - € 0,0314 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| € 1,3765 - € 1,5295 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
6.299 in
 
160.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| € 0,2572 - € 0,4001 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| € 0,0819 - € 0,091 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| € 0,151 - € 0,1678 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan