20774158
20774158
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 249 | € 0,9861 |
| 250 + | € 0,8875 |
| D | 125.0 mm |
|---|---|
| D | 4.921 in |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 33.0 mm |
| h | 1.299 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximale wanddikte | 6.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.236 in |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3923509000 |
| Materiaal | LDPE |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan