Menu Search

Ronde buisinsteekdop 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grijs LDPE

Deze multifunctionele ronde buisinsteekdop past perfect in ronde buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is grijs van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20777364

Oud artikelnummer:

20777364

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
175 - 874 € 0,7666
875 + € 0,69
Standaard verpakking: 175

Bestel in veelvoud van 175

Totale prijs:

€ 134,16

175 x € 0,7666

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 80.0 mm
H1 4.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximale wanddikte 5.5 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Grijs
Goederencode 3923509000
Materiaal LDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op