Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.
Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.
Materiaal: Staal Kleur: Naturel Serie: SR1554
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2296 - € 2,547 | 450 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Staal
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,2006 - € 2,4925 | 500 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Staal
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 2,1663 - € 4,5173 | Vraag de levertijd aan hier |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturel
|
Staal
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,0496 - € 2,1753 | 170 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Staal
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan