Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Zwart, Zilver, Chroom Serie: SR5723, SR1562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | t | h | Kleur | Materiaal | D | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,0337 - € 1,1478 | 197 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 0,6753 - € 1,7702 | 40 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
€ 0,7896 - € 0,9282 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,8726 - € 2,2907 | 495 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
€ 0,9123 - € 1,074 | 950 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 0,8402 - € 1,7644 | 873 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 0,8402 - € 1,7644 | 1352 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,683 - € 0,8534 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 1,1766 - € 2,7406 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 0,6713 - € 1,7644 | 328 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 2,2665 - € 2,5119 | 100 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 0,7896 - € 0,9282 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,8429 - € 1,7702 | 200 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
€ 1,2227 - € 1,3584 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 0,6351 - € 1,4211 | 1225 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
€ 0,7001 - € 0,8748 | 800 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 1,1765 - € 1,305 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 0,6727 - € 0,8402 | 600 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
€ 0,6727 - € 1,7644 | 140 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
€ 0,8726 - € 2,2907 | 2298 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan