Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Zwart, Zilver, Chroom Serie: SR5723, SR1562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | t | h | Kleur | Materiaal | D | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2151 - € 0,3646 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,2433 - € 0,5703 | 75458 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
10254066 | € 0,4378 - € 0,776 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
€ 0,6708 - € 1,0471 | 7128 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Chroom
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 0,3858 - € 0,8103 | 18518 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 0,2344 - € 0,4893 | 7026 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
€ 0,3769 - € 0,6856 | 6000 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 0,7564 - € 1,5886 | 414 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
€ 0,6049 - € 1,5886 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
€ 0,6049 - € 1,5886 | 611 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,4615 - € 0,9692 | 9140 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 0,7564 - € 1,5886 | 140 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
€ 0,8402 - € 0,8402 | 396 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,6712 - € 0,8402 | 800 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,8402 - € 1,7644 | 912 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 1,0062 - € 2,113 | 185 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 0,2434 - € 0,5454 | 15575 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 0,4244 - € 0,5079 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 1,0596 - € 2,4708 | 1580 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 0,1691 - € 0,4861 | 38894 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan