Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Zwart, Zilver, Chroom Serie: SR5723, SR1562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | t | h | Kleur | Materiaal | D | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,2577 - € 1,5633 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 1,2407 - € 3,2724 | 45 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 1,2545 - € 1,396 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 2,0925 - € 4,3943 | 40 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 1,2068 - € 1,3425 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 1,2011 - € 3,1529 | 1053 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 1,7809 - € 4,3943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 1,2154 - € 1,5211 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 1,7809 - € 4,3943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 2,4225 - € 2,6901 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 1,1774 - € 1,3098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 0,8429 - € 1,7702 | 1030 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
€ 2,0925 - € 4,3943 | 664 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 1,1774 - € 1,3098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
10254066 | € 0,4378 - € 0,776 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
€ 0,2433 - € 0,5703 | 75458 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 0,3769 - € 0,6856 | 6000 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zilver
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 0,7896 - € 0,9282 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 1,0337 - € 1,1478 | 197 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 0,7896 - € 0,9282 | 800 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan