Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Zwart, Zilver, Chroom Serie: SR5723, SR1562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | t | h | Kleur | Materiaal | D | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5427 - € 0,8442 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2221 - € 0,3455 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3874 - € 0,6027 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3141 - € 0,4886 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2194 - € 0,3414 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5427 - € 0,8442 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3965 - € 0,6169 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
€ 0,3141 - € 0,4886 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
€ 0,3113 - € 0,4843 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan