Een veelzijdige en sterke afstandhouder die ideaal is voor decoratieve toepassingen. Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten in RVS of vernikkeld messing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Voltooien | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7138 - € 1,1249 | 92 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,184 - € 0,2567 | 2500 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1973 - € 0,2715 | 62 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,14 - € 0,1929 | 3136 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,178 - € 0,2463 | 456 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 1,0032 - € 1,9738 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,7346 - € 1,1204 | 4912 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,8073 - € 1,2302 | 921 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8295 - € 1,2629 | 1016 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 1,1041 - € 1,9441 | 304 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2355 - € 0,2355 | 606 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 1,0284 - € 1,4707 | 110 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,8105 - € 3,9624 | 792 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,2196 | 4544 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,7598 - € 1,1575 | 2786 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 1,1293 - € 1,1293 | 696 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1337 - € 0,2122 | 1454 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,7494 - € 1,1427 | 89 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,7242 - € 1,1382 | 281 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3784 - € 0,6173 | 551 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan