Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0745 - € 0,1489 | 9000 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,0745 - € 0,0935 | 125 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1159 - € 0,2466 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1391 - € 0,2809 | 2250 Op voorraad |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1983 - € 0,4004 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6987 - € 1,37 | 299 Op voorraad |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,6773 - € 1,4935 | 37 Op voorraad |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1507 - € 0,2998 | 111 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0521 - € 0,1094 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,8619 - € 3,3563 | 41 Op voorraad |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4836 - € 1,8917 | 580 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 1,0114 - € 3,0512 | 81 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| € 0,6804 - € 2,6546 | 515 Op voorraad |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3783 - € 0,836 | 4856 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3173 - € 0,6972 | 792 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0674 - € 0,1417 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,4943 - € 1,0923 | 50 Op voorraad |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,926 - € 2,7003 | 442 Op voorraad |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 1,8154 - € 3,9971 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1662 - € 0,4073 | 7576 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan