Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1045 - € 0,1568 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,0481 - € 0,0594 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,0505 - € 0,0624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0466 - € 0,0576 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,101 - € 0,3174 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0464 - € 0,0573 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,0469 - € 0,0579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,048 - € 0,0593 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,0473 - € 0,0584 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,0463 - € 0,0572 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,1026 - € 0,1267 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0468 - € 0,0578 | Vraag de levertijd aan hier |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,079 - € 0,0976 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0497 - € 0,0663 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,0574 - € 0,1613 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,0287 - € 0,0354 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
€ 0,0316 - € 0,039 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan