Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1586 - € 0,3098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2853 - € 0,5992 | 400 Op voorraad |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1525 - € 0,2963 | 2500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1632 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,3691 - € 0,7336 | 4625 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7643 - € 1,4481 | 2300 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 2,7308 - € 3,428 | 50 Op voorraad |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,2105 - € 0,4357 | 5000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1089 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1723 - € 0,3267 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,5019 - € 1,0284 | 750 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,082 - € 0,1236 | 17000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 1,0901 - € 2,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,4716 - € 0,9903 | 200 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,2379 - € 0,4933 | 1000 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 2,1511 - € 3,2678 | 21 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1209 - € 0,2043 | 13500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5934 - € 1,0764 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 1,4645 - € 3,098 | 800 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,2021 - € 1,8325 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm