Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4716 - € 0,9903 | 200 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,7979 - € 1,6757 | 3977 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1308 - € 0,2297 | 4500 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,3691 - € 0,7336 | 4625 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,3427 | 1500 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1556 - € 0,2367 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,10 - € 0,1502 | 6500 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,81 - € 1,6659 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,4408 - € 0,9098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,5133 - € 3,114 | 2560 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 1,344 - € 1,9895 | 40 Op voorraad |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,125 - € 0,2278 | Vraag de levertijd aan hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,4241 - € 0,8746 | 1000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,3523 - € 0,724 | 3250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1723 - € 0,3267 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,7048 - € 1,1918 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,4408 - € 0,9098 | 12300 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,0481 - € 1,6403 | 1800 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0735 - € 0,1548 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,569 - € 0,7753 | 15000 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan