Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6437 - € 1,2238 | Vraag de levertijd aan hier |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1374 - € 0,2835 | 2500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1662 - € 0,3492 | 1000 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4716 - € 0,9903 | 200 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1769 - € 0,362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 2,1511 - € 3,2678 | 21 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0805 - € 0,1073 | 5000 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0877 - € 0,1845 | 25000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2494 - € 0,5238 | 69 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,1769 - € 0,3588 | 2500 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1952 - € 0,4036 | 3750 Op voorraad |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,075 - € 0,113 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,8604 - € 1,3135 | Vraag de levertijd aan hier |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,4408 - € 0,9098 | 12300 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,0481 - € 1,6403 | 1800 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1402 - € 0,1842 | 10000 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,8953 - € 1,8802 | 350 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,7056 - € 1,4819 | 750 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0648 - € 0,1342 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,3523 - € 0,724 | 3250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan