Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6758 - € 1,1886 | 7410 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1662 - € 0,3492 | 1000 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5553 - € 0,897 | Vraag de levertijd aan hier |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,4332 - € 0,7464 | 200 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,8002 - € 3,1333 | Vraag de levertijd aan hier |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,8436 - € 1,5634 | 1875 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,7582 - € 1,2206 | 300 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1586 - € 0,3267 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2654 - € 0,5158 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1862 - € 0,3911 | 1900 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1906 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,154 - € 0,3174 | 7500 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2608 - € 0,5062 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2074 - € 0,4293 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,212 - € 0,4389 | 5750 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2639 - € 0,724 | 25000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1769 - € 0,362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,3219 - € 0,5446 | 2000 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5461 - € 1,3103 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,052 - € 0,1079 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan