Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.
Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.
Serie: SR1946
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Type | Type ring | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0771 - € 0,1078 | 5017 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0507 - € 0,071 | 34898 Op voorraad |
Zwart
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standaard sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0679 - € 0,0948 | 65848 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0602 - € 0,0841 | 82998 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,1022 - € 0,1423 | 322 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0805 - € 0,1124 | 11135 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1371 - € 0,1766 | 494 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0973 - € 0,1359 | 58 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0602 - € 0,0841 | 527 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0644 - € 0,0644 | 1828 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0602 - € 0,0841 | 40613 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0697 - € 0,0972 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0507 - € 0,071 | 29468 Op voorraad |
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0973 - € 0,1359 | 61000 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,1175 - € 0,1632 | 8088 Op voorraad |
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0605 - € 0,0844 | 8951 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0602 - € 0,0841 | 1760 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0507 - € 0,071 | 21416 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0507 - € 0,071 | 22372 Op voorraad |
Wit
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0771 - € 0,1078 | 39899 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan