Menu Search

SAE-flenskappen

Op voorraad

SAE-flenskappen worden voornamelijk gebruikt in hydraulische en pneumatische toepassingen. Ze zijn een beschermkap voor gebruik in toepassingen met 3000 en 6000 SAE PSI. Biedt maximale bescherming voor stompe lasuiteinden op kleppen, pompen en warmtewisselaars. Deze zullen niet barsten of afbrokkelen en elimineren de noodzaak van triplex, masoniet en bevestigingsmiddelen.

Bespaart arbeidskosten bij de montage omdat ze eenvoudig met de hand in elkaar passen. Het speciaal omgekeerde hoekontwerp komt overeen met de stomplashoek en bedekt of beschermt het uiteinde volledig tijdens transport en opslag.

Gemaakt van lage dichtheid polyethyleen (PE-LD) en twee kleuropties zijn beschikbaar. De natuurlijke, doorschijnende optie is ontworpen om de oppervlakken van gespleten flenskoppelingen te beschermen en maakt het mogelijk dat de O-ring zichtbaar blijft, terwijl deze tevens veilige bescherming biedt door middel van een interne vergrendelingskraal. De rode optie is ideaal voor SAE-flensnippels. Met een temperatuurbereik van minimaal -30 graden C tot maximaal +50 graden C.

  • Voornamelijk voor gebruik in hydraulische en pneumatische toepassingen met 3000 en 6000 SAE PSI.
  • De natuurlijke optie beschermt de oppervlakken van gespleten flenskoppelingen.
  • Heeft een temperatuurbereik van minimaal -30 graden C tot maximaal +50 graden C.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur D Drukklasse (alle) h d Type Bestellen
€ 0,3493 - € 0,8489 2640 Op voorraad
Naturel
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
€ 0,2095 - € 0,221 Vraag de levertijd aan hier
Rood
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
€ 0,2608 - € 0,6311 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
€ 0,3728 - € 0,3728 Vraag de levertijd aan hier
Rood
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
€ 0,3081 - € 0,7464 16660 Op voorraad
Naturel
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
€ 0,2166 - € 0,4869 7250 Op voorraad
Naturel
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
€ 1,315 - € 3,2005 1375 Op voorraad
Naturel
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
€ 0,1678 - € 0,4004 6000 Op voorraad
Naturel
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
€ 0,6407 - € 1,5634 1500 Op voorraad
Naturel
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
€ 0,4277 - € 0,4277 Vraag de levertijd aan hier
Rood
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
€ 0,2029 - € 0,4933 8700 Op voorraad
Naturel
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
€ 0,1647 - € 0,5613 4900 Op voorraad
Rood
38.0 mm
9.4 mm
38.0 mm
1
€ 0,2485 - € 0,8466 7025 Op voorraad
Rood
54.0 mm
12.9 mm
54.0 mm
1
€ 0,1878 - € 2,6825 9725 Op voorraad
Rood
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
€ 0,2153 - € 0,7343 10100 Op voorraad
Rood
50.7 mm
10.7 mm
50.7 mm
1
€ 1,9797 - € 4,1574 3540 Op voorraad
Rood
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
€ 0,4262 - € 0,8952 4800 Op voorraad
Rood
63.5 mm
14.0 mm
63.5 mm
1
€ 0,328 - € 1,1137 5050 Op voorraad
Rood
79.4 mm
14.0 mm
79.4 mm
1
€ 0,2066 - € 0,6949 44000 Op voorraad
Rood
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
€ 0,2832 - € 0,968 21320 Op voorraad
Rood
71.5 mm
12.2 mm
71.5 mm
1
  • van 2
SAE-flenskap 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

10186459

Prijsbereik
€ 0,8489 - € 0,3493

Voorraadniveaus
2640 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

10236048

Prijsbereik
€ 0,221 - € 0,2095

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-62
SAE-flenskap 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Prijsbereik
€ 0,6311 - € 0,2608

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Prijsbereik
€ 0,3728 - € 0,3728

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186442

Prijsbereik
€ 0,7464 - € 0,3081

Voorraadniveaus
16660 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Prijsbereik
€ 0,4869 - € 0,2166

Voorraadniveaus
7250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Prijsbereik
€ 3,2005 - € 1,315

Voorraadniveaus
1375 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Prijsbereik
€ 0,4004 - € 0,1678

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186466

Prijsbereik
€ 1,5634 - € 0,6407

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717

Prijsbereik
€ 0,4277 - € 0,4277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-62
SAE-flenskap 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Prijsbereik
€ 0,4933 - € 0,2029

Voorraadniveaus
8700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 3000 PSI 38.0 mm J518-61 LDPE

10100295

Prijsbereik
€ 0,5613 - € 0,1647

Voorraadniveaus
4900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    19.0 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap 6000 PSI 54.0 mm J518-61 LDPE

10100370

Prijsbereik
€ 0,8466 - € 0,2485

Voorraadniveaus
7025 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    31.8 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap 6000 PSI 41.3 mm J518-61 LDPE

10100356

Prijsbereik
€ 2,6825 - € 0,1878

Voorraadniveaus
9725 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    19.0 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap 3000 PSI 50.7 mm J518-61 LDPE

10100318

Prijsbereik
€ 0,7343 - € 0,2153

Voorraadniveaus
10100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    31.8 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

10100400

Prijsbereik
€ 4,1574 - € 1,9797

Voorraadniveaus
3540 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Compatibel flenstype
    Gespleten flens
  • SAE-code
    J518-62
SAE-flenskap 6000 PSI 63.5 mm J518-61 LDPE

10100387

Prijsbereik
€ 0,8952 - € 0,4262

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    38.1 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap 6000 PSI 79.4 mm J518-61 LDPE

10100394

Prijsbereik
€ 1,1137 - € 0,328

Voorraadniveaus
5050 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    50.8 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap 6000 PSI 47.6 mm J518-61 LDPE

10100363

Prijsbereik
€ 0,6949 - € 0,2066

Voorraadniveaus
44000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    25.4 mm
  • Kleur
    Rood
SAE-flenskap 3000 PSI 71.5 mm J518-61 LDPE

10100332

Prijsbereik
€ 0,968 - € 0,2832

Voorraadniveaus
21320 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Compatibele pijpgrootte
    50.8 mm
  • Kleur
    Rood