Menu Search

Drukknop 6.0 mm 2.2 mm Nylon Wit

Mannelijke en vrouwelijke (tweedelige) drukklem. De mannelijke en vrouwelijke stukken duwen en klikken samen tot een enkele bevestigingsoplossing. Ze zijn zeer moeilijk te verwijderen zonder schade te veroorzaken.
Essentra artikelnummer:

10309315

Oud artikelnummer:

8201020008VR

4286 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1408
10000 - 19999 € 0,1335
20000 + € 0,1265
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 140,80

1000 x € 0,1408

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 6.0 mm
Plaatdikte 2.2 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 0.8 mm
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Klinknageltype Drukclip
Kopvormige klinknagel Truss
Kleur Wit
Massief materiaal Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op