Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,5241 - € 3,5241 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| € 1,9222 - € 2,7003 | 7156 Op voorraad |
|
|
2
|
|
||
| € 4,6683 - € 4,6683 | 26 Op voorraad |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| € 8,1315 - € 8,1315 | 1640 Op voorraad |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| € 3,753 - € 3,8445 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| € 1,7697 - € 2,624 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| € 3,9208 - € 3,9208 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2
|
|
||
| € 10,4571 - € 10,4571 | 20 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| € 4,799 - € 4,799 | 5303 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 11,8642 - € 11,8642 | 45 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| € 3,4955 - € 5,4803 | 93 Op voorraad |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 5,9395 - € 5,9395 | 69 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,5696 - € 3,9547 | 14420 Op voorraad |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 14,6933 - € 14,6933 | 20 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 5,0212 - € 5,0212 | 148 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 7,5836 - € 11,8642 | 2361 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 3,4955 - € 3,8955 | 840 Op voorraad |
M4
|
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 53,5149 - € 53,5149 | 4 Op voorraad |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
| € 3,8955 - € 6,0876 | 199 Op voorraad |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 6,7393 - € 10,5756 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan