Menu Search

Schakelaars - Drukknop/verzonken/kunststof

Op voorraad

Volledig apparaat bevat operator, clip en contactblok. Wordt ongemonteerd verpakt. Schakelaars worden beoordeeld op 4 ampère bij 230VAC met vingerveilige schroefaansluitingen. Schakelaars voldoen aan NEMA 4, 4, 12, 13 en IP65 wanneer ze goed geïnstalleerd zijn en zijn olie- en waterdicht. UL/CSA/CE goedgekeurd. Tijdelijke werking "NEE" (veert terug) of behouden "NC" (blijft omlaag).

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Type circuitmodule Kleur Bestellen
€ 19,946 - € 46,561 Vraag de levertijd aan hier
AC/ DC
Groen
  • van 5
Controlelampje AC/ DC 5 - 15 mA Groen IP 65

10212523

Prijsbereik
€ 46,561 - € 19,946

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    22.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Type circuitmodule
    AC/ DC
  • Breedte
    30.0 mm
  • Hoogte
    48.0 mm