Menu Search

Schotelveren

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
128 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Belaste hoogte Armhoogte Materiaal Binnendiameter Bestellen
€ 0,0532 - € 0,0532 Vraag de levertijd aan hier
0.5 mm
0.8 mm
Koolstofstaal
7.2 mm
€ 0,058 - € 0,058 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
1.1 mm
Koolstofstaal
5.2 mm
€ 0,0547 - € 0,0547 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
1.0 mm
Koolstofstaal
6.2 mm
€ 0,0675 - € 0,0675 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
1.4 mm
Koolstofstaal
8.2 mm
€ 0,1949 - € 0,1949 Vraag de levertijd aan hier
1.4 mm
1.8 mm
Vanadiumchroom
10.2 mm
€ 0,1229 - € 0,1229 Vraag de levertijd aan hier
0.6 mm
0.9 mm
Koolstofstaal
5.2 mm
€ 0,0516 - € 0,0516 Vraag de levertijd aan hier
0.5 mm
0.8 mm
Koolstofstaal
6.2 mm
€ 0,0564 - € 0,0564 Vraag de levertijd aan hier
0.7 mm
1.1 mm
Koolstofstaal
5.2 mm
  • van 7
Schotelveer DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Prijsbereik
€ 0,0532 - € 0,0532

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    7.2 mm
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Armhoogte
    0.8 mm
  • Dikte
    0.4 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    105.00 N
Schotelveer DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Prijsbereik
€ 0,058 - € 0,058

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Armhoogte
    1.1 mm
  • Dikte
    0.7 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    472.00 N
Schotelveer DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Prijsbereik
€ 0,0547 - € 0,0547

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Armhoogte
    1.0 mm
  • Dikte
    0.7 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    573.00 N
Schotelveer DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Prijsbereik
€ 0,0675 - € 0,0675

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Armhoogte
    1.4 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    639.00 N
Schotelveer SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443156

Prijsbereik
€ 0,1949 - € 0,1949

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.2 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Armhoogte
    1.8 mm
  • Dikte
    1.3 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    2104.00 N
Schotelveer DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Prijsbereik
€ 0,1229 - € 0,1229

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Armhoogte
    0.9 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    232.00 N
Schotelveer DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Prijsbereik
€ 0,0516 - € 0,0516

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Armhoogte
    0.8 mm
  • Dikte
    0.4 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    130.00 N
Schotelveer DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Prijsbereik
€ 0,0564 - € 0,0564

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Armhoogte
    1.1 mm
  • Dikte
    0.6 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    346.00 N