Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Lengte onder kop | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1662 - € 0,1662 | 104 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 9174 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,1208 - € 0,1678 | 61655 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,2791 | 11947 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Zwart
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,1177 | 15962 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Zwart
|
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| € 0,1019 - € 0,1019 | 22000 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,1177 | 8062 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Zwart
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,111 - € 0,1556 | 9000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Zwart
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0953 - € 0,0953 | 8979 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,1284 | 14492 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1148 - € 0,1815 | 417 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Zwart
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1206 - € 0,1922 | 12 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
|
Zwart
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1095 - € 0,1525 | 11517 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1112 - € 0,1556 | 39530 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1238 - € 0,1723 | 4032 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1112 - € 0,1556 | 818 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,4592 | 6026 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1112 - € 0,1556 | 595 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1141 - € 0,1586 | 10112 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Zwart
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0251 - € 0,0368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
PA
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan